Publikovat produkty
ANNAPURNA
ANNAPURNA
ANNAPURNA
ANNAPURNA
ANNAPURNA
    Grespania

    ANNAPURNA

    Full body porcelain tile, stone style, three colours and six different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: Grey, Anthracite, Black

      Formats: 60x120, 80x80, 30x60, 14,5x60, 10x60

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaANNAPURNA
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317