Publikovat produkty
BAVIERA REVESTIMIENTO
BAVIERA REVESTIMIENTO
BAVIERA REVESTIMIENTO
BAVIERA REVESTIMIENTO
BAVIERA REVESTIMIENTO
    Grespania

    BAVIERA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, glossy white glazed base tile and two reliefs with a design of soft waves (Bonn and Munich). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

    Specifikace
    • Colours: White

      Reliefs: Bonn, Munich

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBAVIERA_REVESTIMIENTO
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina