Publikovat produkty
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
    Grespania

    BILBAO

    Porcelain tile, cement style, two finishes, four colors and six diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBILBAO
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317