Publikovat produkty
BOREAL REVESTIMIENTO
BOREAL REVESTIMIENTO
BOREAL REVESTIMIENTO
BOREAL REVESTIMIENTO
BOREAL REVESTIMIENTO
BOREAL REVESTIMIENTO
BOREAL REVESTIMIENTO
BOREAL REVESTIMIENTO
BOREAL REVESTIMIENTO
    Grespania

    BOREAL REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, shiny white finish, plain, three different reliefs and two decorations in black available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Format: 31,5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBOREAL_REVESTIMIENTO
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)315
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)8.7
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704