Publikovat produkty
COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
    Grespania

    COVERLAM CORINTO

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, white marble finish. The largest slab is 1200x2600 mm, available in polished version. Infinity format creates a sequence thanks to the continuity of veining through 4 porcelain slabs of 1200x2600mm. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikace
    • Formats: 120x260, 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOVERLAM_CORINTO
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)5.6
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704