Publikovat produkty
MONTBLANC REVESTIMIENTO
MONTBLANC REVESTIMIENTO
MONTBLANC REVESTIMIENTO
MONTBLANC REVESTIMIENTO
MONTBLANC REVESTIMIENTO
    Grespania

    MONTBLANC REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, shiny, two colors, plain, decorated and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikace
    • Colours: White, Beige Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMONTBLANC_REVESTIMIENTO
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704