Publikovat produkty
TEXTURE REVESTIMIENTO
TEXTURE REVESTIMIENTO
TEXTURE REVESTIMIENTO
TEXTURE REVESTIMIENTO
    Grespania

    TEXTURE REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, plastering effect. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

    Specifikace
    • Special pieces: Onne, Spatula, Atelier, Stencil

      Colours: White, Pearl, Beige

      Formats: 45x120, 30x60

      Suitable for interior wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTEXTURE_REVESTIMIENTO
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317