Publikovat produkty
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
VOLGA
    Grespania

    VOLGA

    Full body porcelain tile, stone style, four colors, four diferent sizes, three finishes and two thicknesses available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikace
    • Colours: Anthracite, Sand, Graphite, Grey Format: 60x120, 80x80, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Polished, Relief Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVOLGA
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704