Publikovat produkty
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Porcelain tile, wood style. Available in five colors, three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAMBERWOOD
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704