Publikovat produkty
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
    Grespania

    ARTIC

    Porcelain tile, inspired by stone "cepo di gre" and Emperador marble fusion. Available in five colors, five sizes and two diferent finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: White, Beige, Grey, Anthracite, Mocha

      Formats:  80x160, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural and Polished

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARTIC
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704