Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

CAUCASO PORCELÁNICO 20 MM

Číslo položky: CAUCASO_PORCELANICO_20
Výrobce: Grespania
Kategorie produktu: Tiles
Skupina produktu: Porcelain tiles
Šířka (mm): 603
Výška (mm): 603
Hloubka (mm): 20
Datum publikování: 2015-07-16
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
Porcelain non-rectified tile, three colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Materiál hlavní: Porcelain
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Dlaždice
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Popis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Popis: Ceramic Slates
NBS Reference Kód: 80-72-12
NBS Reference Popis: Ceramic Slates

BIMobject®