Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

COVERLAM

Číslo položky: COVERLAM
Výrobce: Grespania
Kategorie produktu: Tiles
Skupina produktu: Porcelain tiles
Šířka (mm): 3000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 6
Datum publikování: 2015-07-16
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick. The largest slab is 1000x3000 mm, twenty seven colors, two finishes and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Materiál hlavní: Porcelain
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Dlaždice
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Popis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Popis: Ceramic Slates
NBS Reference Kód: 80-72-12
NBS Reference Popis: Ceramic Slates

BIMobject®