Publikovat produkty
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
    Grespania

    COVERLAM ICEBERG

    Sintered stone slab in 5,6 mm thick, marble effect, with a white background crossed by large black veins. The largest slab is 1200x2600 mm, available in polished version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: White

      Formats: 120x260, 120x120, 60x120

      Finishes: Polished

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoverlam-iceberg
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)5.6
    Související
    • Hlavní materiálSintered stone
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)46
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina