Publikovat produkty
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
COVERLAM CONCRETE
    Grespania

    COVERLAM CONCRETE

    Full body porcelain tile in 3,5 mm thick, cement effect. The largest slab is 1000x3000 mm, four colours and three different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: Grey, Black, Ivory, Tobacco

      Formats: 1000x3000, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOVERLAM_CONCRETE
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)3.5
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317