Publikovat produkty
COVERLAM CORALINA
COVERLAM CORALINA
COVERLAM CORALINA
    Grespania

    COVERLAM CORALINA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, coralina stone effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOVERLAM_CORALINA
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)3600
    • Hloubka (mm)5.6
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317