Publikovat produkty
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
    Grespania

    DOMUS REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, cement effect, three colours (blanco, arena and gris) and two reliefs (Atrio and Via). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: Blanco, Arena, Gris

      Reliefs: Atrio, Via

      Format: 31.5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadomus-revestimiento
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)315
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina