Publikovat produkty
FOSIL REVESTIMIENTO
FOSIL REVESTIMIENTO
FOSIL REVESTIMIENTO
FOSIL REVESTIMIENTO
FOSIL REVESTIMIENTO
FOSIL REVESTIMIENTO
FOSIL REVESTIMIENTO
FOSIL REVESTIMIENTO
    Grespania

    FOSIL REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, natural stone effect, two colours (bone and perla), two geometric reliefs (Fiji and Trópico) and a decorated piece (Trópico Metal). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: Bone, Perla

      Reliefs: Fiji, Trópico

      Decorated Piece: Trópico Metal

      Format: 31.5x100, 30x60

      Suitable for interior wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafosil-revestimiento
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)315
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina