Publikovat produkty
MARSELLA
MARSELLA
MARSELLA
MARSELLA
    Grespania

    MARSELLA

    Porcelain tile, stone style. Available in three colors, three sizes and two diferent finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikace
    • Colours: White, Grey, Beige Formats: 60x120, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMARSELLA
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704