Publikovat produkty
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
    Grespania

    MITICA PAVIMENTO

    Porcelain tile, inspired by a fine-grained grey limestone, four colors, four sizes, two different finishes and two thicknesses available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikace
    • Colours: Anthracite, Sand, White, Grey Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 80x80 Finishes: Natural, Antislip Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMITICA_PAVIMENTO
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704