Publikovat produkty
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
    Grespania

    SAJONIA

    Porcelain tile, wood style, five colors and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Special pieces: Home, Tricot and Parque

      Colours: Fresno, Arce, Roble, Nogal, Cerezo.

      Format: 19.5x120 and 14.5x120. Home 80x80. Tricot and Parque 30x30

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSAJONIA
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317