Publikovat produkty
VOLTERRA
VOLTERRA
VOLTERRA
VOLTERRA
VOLTERRA
    Grespania

    VOLTERRA

    Porcelain tile, light coloured marble effect with lively veining. Available in three colours, three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: White, Beige, Grey

      Formats: 120x120, 80x80, 60x120

      Finishes: Natural and Polished

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavolterra
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůPorcelain tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)37
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina