Publikovat produkty
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
VOLTERRA REVESTIMIENTO
    Grespania

    VOLTERRA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, natural marble effect with a lively veined finish, two colours (white and ivory), two reliefs (Arezzo and Prato) and a decorated piece (Siena). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikace
    • Colours: White, Ivory

      Reliefs: Arezzo, Prato

      Decorated Piece: Siena

      Format: 31,5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavolterra-revestimiento
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůWall tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)315
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina