Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

VULCANO PORCELANICO

Číslo položky: VULCANO_PORCELANICO
Výrobce: Grespania
Kategorie produktu: Tiles
Skupina produktu: Porcelain tiles
Šířka (mm): 800
Výška (mm): 800
Hloubka (mm): 10
Datum publikování: 2020-06-30
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Dlaždice

BIMobject®