Publikovat produkty
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
Box Side Panel
    GRID System

    Box Side Panel

    The Box Side Panels make it possible to create a box in a Basic module, using a Shelf/Side as base.
    Felt Side Panels are for vertical assembly only, for acoustic or visual effects.
    The Shelf/Side must be ordered separately.

    Specifikace
    • H x D x W: 15 x 37.6 x 1.2 cm 
      Weight: 0.5 kg
      Material: Lacquered MDF or Veneer 
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016) 
      Veneer: Oak

      Black PB.MB 
      White PB.MW 
      Oak PB.MO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabox-side-panel
    • Skupina výrobkůGRID
    • Skupina produktůAdditional Components
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
    • Název OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika