Publikovat produkty
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    GRID System
    Archivovány

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Specifikace
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplant-box-insert
    • Skupina výrobkůGRID
    • Skupina produktůAdditional Components
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
    • Název OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS