Publikovat produkty
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Specifikace
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20643000
  • Skupina výrobkůAtrio
  • Skupina produktůAtrio
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie