Číslo položky: | ALPHA1L |
---|---|
Výrobce: | Grundfos |
Kategorie produktu: | Circulator pump |
Skupina produktu: | Canned Rotor |
Datum publikování: | 2019-04-30 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.grundfos.com/products/find-product/alpha1-l.html |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?custid=GMA1&lang=ENU... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?custid=GMA1&lang=ENU... |
Technický popis: | https://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?custid=GMA1&lang=ENU... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/grundfos/product/alpha1l
Materiál hlavní: | Cast iron |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | Instalace - Čerpadla |
---|---|
IFC klasifikace: | Pipe Flow |
Uniclass 1.4 Kód: | L75311 |
Uniclass 1.4 Popis: | Circulation pumps, hot water |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-68-50-12 |
Uniclass 2.0 Popis: | Centrifugal Pumps |
Uniclass 2015 Kód: | Ac_90_10_14 |
Uniclass 2015 Popis: | Circulating between rooms |
NBS Reference Kód: | 68 |
NBS Reference Popis: | Pumps |
Číslo OmniClass: | 23-27 17 00 |
Název OmniClass: | Pumps |
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Cast Iron |
Voltage | 230 V |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Cast Iron |
BIMobject®