Publikovat produkty
CR 10
CR 10
    Grundfos

    CR 10

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(9 recenze)
    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Specifikace
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR010
    • Skupina výrobkůVertical multistage centrifugal inline pump
    • Skupina produktůInline multi stage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
    • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
    • Název UNSPSCPumps
    • Kód UNSPSC401515
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Popis Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Kód CSI MasterFormat 201443 23 31
    • Název CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
    • Číslo OmniClass23-27 17 13
    • Název OmniClassCentrifugal Pumps
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (13)
    3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (32)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (11)