Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

CR 125

Číslo položky: cr125
Výrobce: Grundfos
Kategorie produktu: Vertical multistage centrifugal inline pump
Skupina produktu: Inline multi stage
Datum publikování: 2021-01-28
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.

1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

2. Balanced shaft seal

3. Wear-resistant bearing material

4. Laser-welded impellers

5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

7. Easy service, minimal downtime

8. High pressure

9. High temperature

10. Difficult liquids


Materiál hlavní: Cast iron
Sekundární materiál: Stainless steel
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Instalace - Čerpadla
IFC klasifikace: Pipe Flow
UNSPSC název: Pumps
UNSPSC kód: 401515
Uniclass 1.4 Kód: JY20
Uniclass 1.4 Popis: Pumps
Uniclass 2.0 Kód: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Popis: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_53_86_12
Uniclass 2015 Popis: Centrifugal pumps
NBS Reference Kód: 68
NBS Reference Popis: Pumps
CSI MasterFormat 2014 Code: 43 23 31
CSI MasterFormat 2014 Title: Vertical Centrifugal Pumps
Číslo OmniClass: 23-27 17 13
Název OmniClass: Centrifugal Pumps