Publikovat produkty
CR 185
Grundfos

CR 185

Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Specifikace
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacr185
  • Skupina výrobkůVertical multistage centrifugal inline pump
  • Skupina produktůVertical multistage centrifugal inline pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
  • Název UNSPSCPumps
  • Kód UNSPSC401515
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Popis Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Název CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 13
  • Název OmniClassCentrifugal Pumps
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
Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (13)
3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (32)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (14)
3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (8)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (21)