Publikovat produkty
LSV
Grundfos

LSV

Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

Specifikace
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLSVFAM
  • Skupina výrobkůSplit case pump
  • Skupina produktůSplit case pump
  • Datum zveřejnění2025-06-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Popis Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
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
Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (13)
3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (32)
3.0 z 5 hvězdiček 3.0 (5)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (14)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (11)