Publikovat produkty
MAGNA1
MAGNA1
    Grundfos

    MAGNA1

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
    The simple option for a job well done. The product has an intuitive user interface, which is especially fit for replacement of older circulators. The ideal choice for basic functionality needs
    Specifikace
    • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMAGNA1
    • Skupina výrobkůCirculator pump
    • Skupina produktůCanned Rotor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_96
    • Popis Uniclass 2015Water supply pumps
    • Číslo OmniClass23-27 17 00
    • Název OmniClassPumps
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
    Podobné produkty

    3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (39)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (5)