Publikovat produkty
MAGNA1 D
Grundfos

MAGNA1 D

Double the pump performance or enjoy reduced downtime in service by having redundancy from the twin pump (manual change over). The basic product which can be operated from an intuitive user interface.
Specifikace
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMAGNA1D
  • Skupina výrobkůCirculator pump
  • Skupina produktůCanned Rotor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Popis Uniclass 2015Water supply pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
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
Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (13)
3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (32)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (14)
3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (8)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (21)