Publikovat produkty
NK Bareshaft
Grundfos

NK Bareshaft

Bare shaft pumps according to EN 733

Specifikace
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotankbare
  • Skupina výrobkůEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Skupina produktůEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Datum zveřejnění2021-02-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Popis Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
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
Podobné produkty

4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (12)
3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (39)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (14)
3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (31)
3.0 z 5 hvězdiček 3.0 (5)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (10)