Publikovat produkty
SOLOLIFT2 - WC-1
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-1

Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
Specifikace
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOLOLIF2WC1
  • Skupina výrobkůDomestic lifting station
  • Skupina produktůDomestic lifting station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCTvarovka průtoková
  • Název UNSPSCPumps
  • Kód UNSPSC401515
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_96_50
  • Popis Uniclass 2015Macerators
  • Číslo OmniClass23-27 17 23
  • Název OmniClassMacerator Pumps
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
Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (13)
3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (32)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (14)
3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (40)