Publikovat produkty
MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
Specifikace
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUMAGNA1N
  • Skupina výrobkůCirculator pump
  • Skupina produktůCanned Rotor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Popis Uniclass 2015Water supply pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
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
Podobné produkty

4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (12)
3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (39)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (14)
3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (31)
3.0 z 5 hvězdiček 3.0 (5)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (10)