Publikovat produkty
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 z 5 hvězdiček2.4(11 recenze)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Specifikace
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaopen-perkins-generator-10kva
  • Skupina výrobkůSmart (10 - 30kVA)
  • Skupina produktů> 10 kVA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1110
  • Šířka (mm)850
  • Hloubka (mm)1250
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)319
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26
  • Číslo OmniClass23-35 11 00
  • Název OmniClassElectrical Generators

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Evropa
Brazílie
Portugalsko