Publikovat produkty
FC STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL FC02 FC24
FC STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL FC02 FC24
FC STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL FC02 FC24
FC STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL FC02 FC24
    SOSOARES

    FC STRUCTURAL GLAZING CURTAIN WALL FC02 FC24

    Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Specifikace
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGSS_FC_STRUCTURAL_GLAZING_CURTAIN_WALL_FC02_FC24
    • Skupina výrobkůFC
    • Skupina produktůCurtain Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows