Publikovat produkty
AV 24 - Aluminium and glass railing system
AV 24 - Aluminium and glass railing system
AV 24 - Aluminium and glass railing system
    SOSOARES

    AV 24 - Aluminium and glass railing system

    Endowed with sublime elegance, the new aluminum and glass railing system AV, follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic reigns. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the functionality and the structural security that are required.

    Specifikace
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminum and glass railing system AV, follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic reigns. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the functionality and the structural security that are required.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaav-aluminium-and-glass-railing-system
    • Skupina výrobkůAV
    • Skupina produktůAluminium Railling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)126
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)6500
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Rámy a podpěry
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC001285
    • Název ETIMMounting rail
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows