Publikovat produkty
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
    SOSOARES

    FC Structural Skylight with FC02 and FC 05

    Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Specifikace
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Skupina výrobkůFC
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Název UNSPSCFixed skylights
    • Kód UNSPSC30171801
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors