Publikovat produkty
IT Fixed Window with IT07
SOSOARES

IT Fixed Window with IT07

Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Specifikace
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGSS_IT_FIXED_WINDOW_WITH_IT07
  • Skupina výrobkůIT
  • Skupina produktůWindows Aluminium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód ETIMEC003536
  • Název ETIMWindow (complete with frame)
  • Název UNSPSCFixed windows
  • Kód UNSPSC30171609
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 13 11
  • Název OmniClassMetal Fixed Windows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows