Publikovat produkty
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Specifikace
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • Skupina výrobkůOS
  • Skupina produktůWindows Aluminium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 13
  • Název OmniClassMetal Windows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows