Publikovat produkty
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
    SOSOARES

    OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE

    Minimalist pivoting system with thermal breack
    Specifikace
    • Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the minimalist Pivot system to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500Kg per leaf.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagss_os_pivot_1_leaf_with_handle
    • Skupina výrobkůOS
    • Skupina produktůDoors Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors