Publikovat produkty
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
SA DOOR WITH QS09 BLADES
    SOSOARES

    SA DOOR WITH QS09 BLADES

    45mm opening system
    Specifikace
    • The great mechanical strength of the SA system offers high accuracy for use and safety against vandalism. The SA system is able to withstand the toughest weather.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagss_sa_mov_qs09_qs06_door
    • Skupina výrobkůSA
    • Skupina produktůDoors Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors