Publikovat produkty
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27

    The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Specifikace
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST01_ST27
    • Skupina výrobkůST
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows