Publikovat produkty
Toledo Facing Brick
Archivovány

Toledo Facing Brick

The face brick toledo is the brick par excellence, placed in homes throughout Spain this brick stands out for the quality, the guarantee of durability and beauty. The careful completion of each piece is the soul, the essence, of the set of each piece. The face brick toledo will conform a perfect facade, clean and durable, without maintenance. Thanks to the best preparation of the clay, the most precise molding, the optimum drying, and a firing at the exact temperature the facing brick toledo has the traditional red color of the ceramic.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaladrillo-caravista-toledo
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůFacing Brick
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-11
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)114
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.17
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 13
  • Název OmniClassFace Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls