Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Brown Klinker Euro33 Facing Brick

Číslo položky: ladrillo-klinker-e33-marron
Výrobce: Grupo Díaz Redondo
Kategorie produktu: Walls
Skupina produktu: Euro 33 Facing Brick
Šířka (mm): 112
Výška (mm): 37
Hloubka (mm): 325
Datum publikování: 2018-09-11
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (9)
The euro33 brick klinker is long, irregular but stylized, fine and elegant, designed for both large facades and indoor environments where we want to find a naturally authentic warmth and beauty. Its main characteristic is its low absorption. European design and brown.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Zdivo
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Ceramic bricks
UNSPSC kód: 30131602
Uniclass 1.4 Kód: L3211
Uniclass 1.4 Popis: Clay bricks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Popis: Clay Bricks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Popis: Clay bricks
NBS Reference Kód: 80-50-15
NBS Reference Popis: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 21 19 13
Název OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Název Hodnota
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material ceramic

BIMobject®