Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Triple Hollow Brick, 10 cm

Číslo položky: LHT-10
Výrobce: Grupo Díaz Redondo
Kategorie produktu: brick
Skupina produktu: brick
Šířka (mm): 225
Výška (mm): 100
Hloubka (mm): 100
Datum publikování: 2019-05-29
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (6)
Triple hollow brick 10 cm thick, perfect geometric finish and appearance, ideal as a component of enclosures, linings and interior partitions.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Zdivo
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Ceramic bricks
UNSPSC kód: 30131602
Uniclass 1.4 Kód: L3211
Uniclass 1.4 Popis: Clay bricks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Popis: Clay Bricks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Popis: Clay bricks
NBS Reference Kód: 80-50-15
NBS Reference Popis: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 21 19 11
Název OmniClass: Common Bricks
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Název Hodnota
Application Partition walls
Colour Clay
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Clay
Material Clay

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny