Publikovat produkty
Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 14 cm

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 14 cm

The light clay block, Thermoarcilla® PROCERAN of 14 cm thick is the least thick within the System, although it has mechanical, thermal and acoustic characteristics, which make it a smart option when it is used in the façade solutions of double sheet, collaborating with its thermal performance to reduce the cost of insulation within these solutions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatermoarcilla-14
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůTermoarcilla
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)144
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)6.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Popis Uniclass 2015Clay blocks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls