Publikovat produkty
Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Blocks, 19 cm

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Blocks, 19 cm

Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 19 cm thick, ideal solution for enclosures whose leaves are configured as a foot thick, contributing to a better thermal and acoustic behavior of the envelope, as well as lowering the costs of execution and the requirements of the thermo-acoustic insulation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatermoarcilla-19
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůTermoarcilla
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)192
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Popis Uniclass 2015Clay blocks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls